(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประแจและ ไขควง สำหรับ เครื่องมือ ทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
KEYV-177 |
KEYV-217 |
KEYV-S05 |
KEYV-S06 |
KEYV-S08 |
KEYV-S10 |
KEYV-S12 |
KEYV-T10 |
KEYV-T20 |
KEYV-T25 |
KEYV-T30L |
KEYV-T40L |
KEYV-T50L |
KEYV-W20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | รุ่น ส่วนประกอบ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ใช้แล้ว | มิติ c (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | การใช้งานเครื่องมือแบบเก่า (ข้อกำหนดมาตรฐานรูของเรา) | เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 29 | KEYV-177 | - | - | - | - | 110 | 10 | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister | ||
฿ 154.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 29 | KEYV-217 | - | - | - | - | 110 | 15 | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister | ||
฿ 541.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | KEYV-S05 | - | - | 100 | - | 5.5 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister | ||
฿ 541.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.4 | KEYV-S06 | - | - | 125 | - | 8 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister | ||
฿ 603.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.6 | KEYV-S08 | - | - | 150 | - | 10 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister | ||
฿ 728.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.7 | KEYV-S10 | - | - | 175 | - | 13 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister | ||
฿ 1,164.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 9.4 | KEYV-S12 | - | - | 250 | - | 16 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister | ||
฿ 192.23 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | KEYV-T10 | ประแจ | TLANR / L1616H12, TLANR / L1616M12S, TLANR / L2020K12, TLANR / L2525M12 | - | - | - | - | LNMX1204□□L/R | - | ||
฿ 187.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | KEYV-T20 | - | - | 22 | T20 | 60 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister / แทคบิต:TurnTec | ||
฿ 283.08 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | KEYV-T25 | - | - | 23 | T25 | 65 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister / แทคบิต:TurnTec | ||
฿ 479.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | KEYV-T30L | - | - | 37 | T30 | 190 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister / แทคบิต:TurnTec | ||
฿ 334.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | KEYV-T40L | - | - | 43 | T40 | 208 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister / แทคบิต:TurnTec | ||
฿ 686.00 | SPANNER AND DRIVER | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | KEYV-T50L | - | - | 48 | T50 | 232 | - | - | ดอกเอ็นมิลล์:TungMeister / แทคบิต:TurnTec | ||
฿ 2,702.00 | VED VEE WRENCH | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | KEYV-W20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง