(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประแจและ ไขควง สำหรับ เครื่องมือ ทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
IP-6DB |
IP-6F |
IP-7D |
IP-8D |
IP-10D |
IP-15D |
IP-20D |
IP-20T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | รุ่น ส่วนประกอบ | มิติ c (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ T | เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 541.00 | SPANNER TORX PLUS | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | IP-6DB | 70 | - | 6IP | 45 | - | ดอกกัด TAC / แทค ดอกสว่าน | ||
฿ 761.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.7 | IP-6F | 15 | 15 | 6IP | 34.5 | - | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D., TAC bit สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน, การพรวดพราด / การ งานตัดเซาะร่อง , เกลียว, ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) | ||
฿ 705.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.6 | IP-7D | 70 | - | - | 45 | 7IP | ดอกกัด TAC / แทค ดอกสว่าน | ||
฿ 761.00 | SPANNER TORX PLUS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.8 | IP-8D | 69 | - | - | 56 | 8IP | ดอกกัด TAC / แทค ดอกสว่าน | ||
฿ 761.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.3 | IP-10D | 89 | - | - | 71 | 10IP | ดอกกัด TAC / แทค ดอกสว่าน | ||
฿ 761.00 | SPANNER TORX PLUS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.9 | IP-15D | 100 | - | - | 70 | 15IP | ดอกกัด TAC / แทค ดอกสว่าน | ||
฿ 1,086.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.6 | IP-20D | 100 | - | 20IP | 90 | - | ดอกกัด TAC / แทค ดอกสว่าน | ||
฿ 1,086.00 | SPANNER TORX PLUS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | IP-20T | - | 45 | 20IP | 80 | - | ดอกกัด TAC |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง