(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คลองเลื่อย แคลมป์ยึด สำหรับโรงงาน TAC ทุกประเภท
รหัสสินค้า |
---|
CSG-5 |
CSG-5S |
CSG-5T |
CSG-6 |
CSG-6L |
CSG-6S |
CSG-8 |
CSG-8S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | รุ่น ส่วนประกอบ | มิติ c (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด E (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 798.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M5 × 0.8 | CSG-5 | 13.8 | 7 | 2.5 | 1.8 | 15.5 | 8.5 | TAC บิตสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชนิด C (บวก) บิต TAC สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท C / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) TAC ชนิดตลับ CP | ||
฿ 798.00 | PRESSER FOOT SET | 1 ชิ้น | 15 วัน | M5 × 0.8 | CSG-5S | 13.8 | 7 | 2.5 | 1.8 | 13.5 | 8.5 | TAC bit สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: C type / TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด C (บวก) / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด CP | ||
฿ 877.00 | PRESSER FOOT SET | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | CSG-5T | - | - | - | - | - | - | ดอกกัด TAC | ||
฿ 798.00 | PRESSER FOOT SET | 1 ชิ้น | 15 วัน | M6 × 1 | CSG-6 | 16.3 | 8.5 | 3 | 2.5 | 18 | 10 | TAC bit สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: C type / TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด C (บวก) / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด CP | ||
฿ 798.00 | PRESSER FOOT SET | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6 × 1 | CSG-6L | 16.3 | 8.5 | 3 | 2.5 | 21.5 | 10 | TAC bit สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: C type / TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด C (บวก) / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด CP | ||
฿ 798.00 | PRESSER FOOT SET | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6 × 1 | CSG-6S | 16.3 | 8.5 | 3 | 2.5 | 15.5 | 10 | TAC bit สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: C type / TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด C (บวก) / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด CP | ||
฿ 798.00 | PRESSER FOOT SET | 1 ชิ้น | 40 วัน | M8×1 | CSG-8 | 20.5 | 11 | 4 | 3.5 | 23.5 | 12.5 | TAC bit สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: C type / TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด C (บวก) / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด CP | ||
฿ 798.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M8×1 | CSG-8S | 20.5 | 11 | 4 | 3.5 | 21 | 12.5 | TAC บิตสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชนิด C (บวก) บิต TAC สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท C / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) TAC ชนิดตลับ CP |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง