(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการกัด บ่า เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
TSE3050R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,111.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 40 | 3 | 40 | 22 | 20 | 6 | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSE3050R ในชุด TAC มิล TSE3000 (IA)
รหัสสินค้า |
---|
TSE3003RIA |
TSE3004RIA |
TSE3005RIA |
TSE3006RIA |
TSE3063R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,745.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | 4 | 50 | 25.4 | 26 | 6 | 9.5 | ||
฿ 35,795.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 63 | 6 | 63 | 31.75 | 32 | 8 | 12.7 | ||
฿ 42,866.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 125 | 63 | 6 | 63 | 38.1 | 38 | 10 | 15.9 | ||
฿ 52,758.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 160 | 63 | 8 | 63 | 50.8 | 38 | 11 | 19 | ||
฿ 19,564.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | 40 | 3 | 40 | 22 | 20 | 6 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง