(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ได้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงด้วย เม็ดมีด มีดแนวตั้ง- เม็ดมีด สเปค 4 มุมที่ประหยัด - ให้ทั้งความแข็งแรงและความคมของขอบตัดที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TPM11R050M22.0-05 |
TPM11R063M22.0-06 |
TPM11R080M25.4-07 |
TPM11R080M25.4-09 |
TPM11R100M31.7-08 |
TPM11R100M31.7-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | สเปค | สลักเกลียว ขัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,035.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 40 | 5 | 40 | 22 | 20 | 6 | 10 | 41 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | CM10 × 30H | ||
฿ 30,666.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 40 | 6 | 40 | 22 | 20 | 6 | 10 | 41 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | CM10 × 30H | ||
฿ 35,245.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | 7 | 50 | 25.4 | 26 | 6 | 9.5 | 46 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | CM12 × 30H | ||
฿ 37,737.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | 9 | 50 | 25.4 | 26 | 6 | 9.5 | 46 | Multi-ขอบ | CM12 × 30H | ||
฿ 45,798.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 50 | 8 | 50 | 31.75 | 32 | 8 | 12.7 | 60 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | TMBA-M16H | ||
฿ 50,927.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 50 | 11 | 50 | 31.75 | 32 | 8 | 12.7 | 60 | Multi-ขอบ | TMBA-M16H |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 9.7 | รูระบายอากาศ | มี |
เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | LMMU1107 ** PNER-MJ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง