(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ คว้าน เครื่องนับ อเนกประสงค์ เส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ที่หลากหลายรองรับการเจาะรูต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TCB-140 |
TCB-230 |
TCB-260 |
TCB-290 |
TCB-320 |
TCB-350 |
TCB-390 |
TCB-430 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | ขัน สกรู แน่น | มิติ LS (มิลลิเมตร) | มิติ φD (มิลลิเมตร) | ไขควง | ขนาด สลักเกลียว เป้าหมาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,254.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 117 | 25 | 1 | 18 | 14 | SPMP831DS | CSTB-2.2S | 80 | 4.0 | T-7D | M8 | ||
฿ 10,613.69 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 126 | 25 | 2 | 29 | 23 | SPMP042ERD | CSTA-NO3 | 80 | 11.0 | T-9 | M14 | ||
฿ 12,200.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 132 | 32 | 2 | 33 | 26 | SPMP042ERD | CSTA-NO3 | 80 | 14.0 | T-9 | M16 | ||
฿ 12,200.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 138 | 32 | 2 | 30 | 29 | SPMM322ERD | CSTA-No5 | 80 | 14.0 | T-9 | M18 | ||
฿ 12,200.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 144 | 32 | 2 | - | 32 | SPMM322ERD | CSTA-No5 | 80 | 16.9 | T-9 | M20 | ||
฿ 14,399.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 150 | 32 | 2 | - | 35 | SPMM432ERD | CSTA-4 | 80 | 14.0 | T-15D | M22 | ||
฿ 14,399.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 158 | 32 | 2 | - | 39 | SPMM432ERD | CSTA-4 | 80 | 17.9 | T-15D | M24 | ||
฿ 14,399.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 171 | 42 | 2 | - | 43 | SPMM432ERD | CSTA-4 | 85 | 21.7 | T-15D | M27 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่นั่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง