(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ป้องกันการสั่นของ ใบมีดลบคม ตัดด้วยฟันปลา- มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วนที่ยื่นยาว- เม็ดมีด แบบกลม สามารถติดตั้งในกระเป๋าเดียวกันได้
รหัสสินค้า |
---|
TRC12R040M16.0-04 |
TRC12R050M22.0-05 |
TRC12R050M22.2-05 |
TRC12R063M22.0-06 |
TRC12R063M22.2-06 |
TRC12R080M31.7-07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว ขัน เกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,356.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 28 | 40 | 4 | 40 | 16 | 40 | 18 | 5.6 | 8.2 | 35 | FSHM8-30H | ||
฿ 21,396.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 50 | 5 | 50 | 22 | 50 | 20 | 6 | 10 | 47 | CM10 × 30H | ||
฿ 21,396.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | 50 | 5 | 50 | 22.225 | 50 | 20 | 5 | 8 | 59 | CM10 × 30H | ||
฿ 23,156.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 51 | 50 | 6 | 50 | 22 | 63 | 20 | 6 | 10 | 59 | CM10 × 30H | ||
฿ 23,156.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 51 | 50 | 6 | 50 | 22.225 | 63 | 20 | 5 | 8 | 59 | CM10 × 30H | ||
฿ 32,095.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 68 | 63 | 7 | 63 | 31.75 | 80 | 32 | 8 | 12.7 | 76 | CM16X40H |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 6 | รูระบายอากาศ | มี |
เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | RCMT1204 * N - *** |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง