(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงานกัด บ่า เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
PES1535R |
PES1540R |
PES1550R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | จำนวนฟลุต (แผ่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 35 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | 2 | ||
฿ 18,245.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 3 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 160 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 32 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต |
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 19 | ขัน สกรู แน่น | CSTA-4 | มิติ LS(มิลลิเมตร) | 120 |
คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | CSG-5T | ไขควง | T-15D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง