(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุมบวกสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและกัดขึ้นรูป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,847.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 100 | 10 | 12 | 16 | RC□T0602M0 | ||
฿ 4,103.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 9.5 | 16 | 20 | RCMT0502M0 | ||
฿ 4,103.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 10 | 16 | 20 | RC□T0602M0 | ||
฿ 4,103.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 11 | 16 | 20 | RC□T0803M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 11.2 | 20 | 25 | RCMT0502M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 12 | 20 | 25 | RC□T0602M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 12.7 | 20 | 25 | RC□T0803M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 120 | 14 | 25 | 25 | RC□T1003M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 14.7 | 25 | 32 | RCMT0502M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 15 | 25 | 32 | RC□T0602M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 16.2 | 25 | 32 | RC□T0803M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 17.5 | 25 | 32 | RC□T1003M0 | ||
฿ 3,847.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 100 | 9.5 | 12 | 16 | RCMT0502M0 | ||
฿ 3,847.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 100 | 10 | 12 | 16 | RC□T0602M0 | ||
฿ 4,103.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 9.5 | 16 | 20 | RCMT0502M0 | ||
฿ 4,103.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 10 | 16 | 20 | RC□T0602M0 | ||
฿ 4,103.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 11 | 16 | 20 | RC□T0803M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 11.2 | 20 | 25 | RCMT0502M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 12 | 20 | 25 | RC□T0602M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 12.7 | 20 | 25 | RC□T0803M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 120 | 14 | 25 | 25 | RC□T1003M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 14.7 | 25 | 32 | RCMT0502M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 15 | 25 | 32 | RC□T0602M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 16.2 | 25 | 32 | RC□T0803M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 17.5 | 25 | 32 | RC□T1003M0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (แบบกลม) | การใช้งาน | ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง