(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุมบวกสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและกัดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
SRDCN2020K06 |
SRDCN2020K08 |
SRDCN2020K10 |
SRDCN2525M06 |
SRDCN2525M08 |
SRDCN2525M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 20 | 125 | 12 | 20 | 13 | RC□T0602M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 20 | 125 | 16 | 20 | 14 | RC□T0803M0 | ||
฿ 4,470.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | 20 | 125 | 20.3 | 25 | 15 | RC□T1003M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 25 | 150 | 12 | 25 | 15.5 | RC□T0602M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 25 | 150 | 16 | 25 | 16.5 | RC□T0803M0 | ||
฿ 5,276.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 25 | 150 | 20.3 | 25 | 17.5 | RC□T1003M0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (แบบกลม) | การใช้งาน | ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง