(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความแข็งเกร็ง สูงพร้อมคุณสมบัติการคาย เศษตัด ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
A20Q-PWLNL06-D250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มิติ θ (°) | ประแจ | คราบสกปรก | ก้านโยก | กำลัง อุปกรณ์เสริม | สปริงพิน | ส่วนประกอบชุด สกรู สำหรับรู น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,929.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | 1.7 | LCS33 | WN □□ 0604 | -14 | 13 | 3 | 36 | 18 | -6 | P-2F | - | LCL33N | EA-20 | - | SSHM3-4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 0° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
ลิงค์ รุ่น | ก้านเหล็ก | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A20Q-PWLNL06-D250 ในชุด STREAMJETBAR, p-type PWLNR / L
รหัสสินค้า |
---|
A16M-PWLNL06-D200 |
A16M-PWLNR06-D200 |
A20Q-PWLNR06-D250 |
A25R-PWLNL06-D320 |
A25R-PWLNL08-D320 |
A25R-PWLNR06-D320 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | แรงบิด แนะนำ (นิวตันเมตร) | ขัน สกรู แน่น | เม็ดมีด | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | มิติ θ (°) | ประแจ | คราบสกปรก | ก้านโยก | กำลัง อุปกรณ์เสริม | สปริงพิน | ส่วนประกอบชุด สกรู สำหรับรู น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,695.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 16 | 1.7 | LCS33 | WN □□ 0604 | -17 | 11 | 3 | 32 | 15 | -8 | P-2F | - | LCL33N | - | - | SSHM3-4 | ||
฿ 7,695.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | มือขวา | 150 | 16 | 1.7 | LCS33 | WN □□ 0604 | -17 | 11 | 3 | 32 | 15 | -8 | P-2F | - | LCL33N | - | - | SSHM3-4 | ||
฿ 9,929.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | มือขวา | 180 | 20 | 1.7 | LCS33 | WN □□ 0604 | -14 | 13 | 3 | 36 | 18 | -6 | P-2F | - | LCL33N | EA-20 | - | SSHM3-4 | ||
฿ 11,358.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 2.7 | LCS3B | WN □□ 0604 | -12 | 17 | 4.5 | 45 | 23 | -6 | P-2.5 | LSW312BL | LCL3 | EA-25 | LSP3 | SSHM5-6 | ||
฿ 11,358.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 2.7 | LCS43 | WN □□ 0804 | -13 | 17 | 4.5 | 45 | 23 | -6 | P-2.5 | - | LCL43N | EA-25 | - | SSHM5-6 | ||
฿ 11,358.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | มือขวา | 200 | 25 | 2.7 | LCS3B | WN □□ 0604 | -12 | 17 | 4.5 | 45 | 23 | -6 | P-2.5 | LSW312BR | LCL3 | EA-25 | LSP3 | SSHM5-6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง