(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุมลบสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและกัดขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
MVVNN2020K16 |
MVVNN2525M16 |
MVVNN3225P16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,777.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | ||
฿ 7,474.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | ||
฿ 8,280.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | 25 | 170 | 32 | 12.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 48 |
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | เม็ดมีด | VN□□1604□□ YNMG1604□□ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง