(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แนวนอนชนิด T สำหรับงานกัดร่อง
รหัสสินค้า |
---|
CGWTL2020 |
CGWTL2525 |
CGWTR2020 |
CGWTR2525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ขนาด B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,496.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | ||
฿ 5,827.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | ||
฿ 5,496.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | ||
฿ 5,827.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 150 | มิติ f1(มิลลิเมตร) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ก้าน (B)(mm) | แนวนอนชนิด T |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง