(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นบวกสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การ กัดขึ้น การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
JSVJBL1010H11 |
JSVJBL1212H11 |
JSVJBL1616H11 |
JSVJBR1010H11 |
JSVJBR1212H11 |
JSVJBR1616H11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,393.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 10 | 10 | 20 | 10 | 12 | ||
฿ 3,616.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 12 | 12 | 22 | 12 | 16 | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 22 | 16 | 20 | ||
฿ 3,393.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 10 | 10 | 20 | 10 | 12 | ||
฿ 3,616.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 12 | 12 | 22 | 12 | 16 | ||
฿ 3,811.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 22 | 16 | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | การใช้งาน | ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 100 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.4 |
เม็ดมีด | VB□□1103 | ขัน สกรู แน่น | CSTB-2.5 | ประแจ | T-8F |
แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 1.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง