(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และการกัดลบมุม
รหัสสินค้า |
---|
ETENN1212 |
ETENN1616H33 |
ETENN2020K33 |
ETENN2020K33W |
ETENN2525M33W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มุมอ้างอิงrε (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 12 | 80 | 11.5 | 6 | 0.4 | TN □□ 1103 □□ | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 16 | 16 | 100 | 15.5 | 8 | 0.8 | TN□□1604□□ | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 125 | 19.5 | 10 | 0.8 | TN□□1604□□ | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | 20 | 125 | 19.5 | 10 | 0.8 | TN□□1604□□ | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 25 | 25 | 150 | 24.5 | 12.5 | 0.8 | TN□□1604□□ |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง