1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน Type E TAC สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชนิด ขาพิน นอกรีต ESDNR / L

ดอกสว่าน Type E TAC สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชนิด ขาพิน นอกรีต ESDNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และการกัดลบมุม

รหัสสินค้า
ESDNR1212
ESDNR1616H32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น ขอราคา 12128011.56

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น ขอราคา 161610015.58

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ S (แบบเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / การทําแชมเฟอร์ รูปทรง แคลมป์ยึด อื่น ๆ
อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8
เม็ดมีด SN□□0903□□