(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มุมบวกสำหรับกลึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
CTGPL1616H3 |
CTGPL2020K3 |
CTGPL2525M3 |
CTGPR1616H3 |
CTGPR2020K3 |
CTGPR2525M3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 23 | 16 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 27 | 20 | 25 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 27 | 25 | 32 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 23 | 16 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 27 | 20 | 25 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 27 | 25 | 32 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | เม็ดมีด | TP□□1603□□ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง