1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน Type C TAC สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แคลมป์ยึด- บนชนิด CTCPR / L

ดอกสว่าน Type C TAC สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. แคลมป์ยึด- บนชนิด CTCPR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ หนีบ
[คุณสมบัติ]
· มุม เข้าใกล้: 90°.
· เม็ดมีด มีด ใช้แล้ว: โพซี, สามเหลี่ยมด้านเท่า.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัดขอบ

รหัสสินค้า
CTCPL2525M3
CTCPR2525M3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น ขอราคา ถนัดมือซ้าย

฿ 999,999,999.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น ขอราคา มือขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรง แคลมป์ยึด แคลมป์ยึด บน
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ บวก ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) 25 ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) 25
ขนาด L1(มิลลิเมตร) 150 ขนาด L2(มิลลิเมตร) 32 ขนาด h1(มิลลิเมตร) 25
มิติ f(มิลลิเมตร) 32 มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8 เม็ดมีด TP□□1603□□