(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวน คมสำหรับดอกสว่าน TDX
เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ) dc(มิลลิเมตร) | 44 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
รูน้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(ระดับ) | 90 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)(มิลลิเมตร) | 19.15 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน เหมาะสม(มิลลิเมตร) | 19.5 / 20 | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลาง พื้นผิว หน้าสัมผัส (DCSFMS)(mm) | TDX195L039W25-2 / TDX200L040W25-2 | ความยาว ชิป IC ขลุ่ย (LCF)(มิลลิเมตร) | 22.9 / 24 |
ออฟเซ็ท(mm) | TDX195L059W25 / TDX200L060W25 | ความยาวใช้งาน (LF)(มิลลิเมตร) | 42.4 / 44 | ความยาวจาก ไกด์ แพ้ด ถึงเอาปลาย (L)(mm) | TDX195L078W25-4 / TDX200L080W25-4 |
ความยาว กระบอกสูบ (X)(มิลลิเมตร) | 61.9 / 64 | รหัส ชุดขับมอเตอร์ | TDX195L098W25-5 / TDX200L100W25-5 | TDX ดอกสว่าน L / D = 5 ดอกสว่าน TDX ส่วนสูงสุด(มิลลิเมตร) | 81.4 / 84 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAT200L22-08 ในชุด แหวน ลบมุม CAT ซีรี่ส์ (สำหรับ ดอกสว่าน TAC)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง