1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ScotchBrite bevel (BEBERU-BRO)

FINISHING TOOLS
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
·ขจัดคราบสกปรก / ฟิล์ม / รอยขีดข่วนบนโลหะเท่านั้นและไม่เกิดการ งานลับคม/งานเจียรไน มากเกินไป
·ทำงานได้ดีกับพื้นผิวที่ไม่เรียบและให้ ความ รู้สึก ยืดหยุ่น และสบาย
·เวลาในการทำงานสามารถสั้นลงเมื่อเทียบกับแปรง ขดลวด
·ปลอดภัยกว่า แปรง ขดลวด เนื่องจากวัตถุที่บินได้จะไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
·ป้องกันการอุดตันและการไหม้เกรียม
·หลังเลิกงานการยึดติดของสารเคลือบหรือสารยึดเกาะจะดีขึ้น

รหัสสินค้า
BEBERU-BRO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู สี

฿ 755.30

FINISHING TOOLS 5 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10180เม็ดสารขัดถูสีน้ำตาล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 90
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) M10 × 1.5 มม อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 12000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BEBERU-BRO ในชุด ScotchBrite bevel

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BEBERU-GRE
BEBERU-RED
CNS-BEBERU-BLA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู สี

฿ 712.10

5 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13400เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์สีเขียว

฿ 712.10

5 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13320เม็ดสารขัดถูสีแดง

฿ 1,105.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13120เม็ดสารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์สีดำ