1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แปรงลวดกลม มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 12W【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BUR BRUSH

แปรงลวดกลม มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 12W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง แหวน แข็งแรงการกระจายตัวของขน แบบตรง สม่ำเสมอ วัสดุ หลากหลาย (ขนม้าขาว)

[คุณสมบัติ]
·เพื่อการตกแต่งที่ งานละเอียด
·โครงสร้าง แหวน แข็งแรง
·การกระจายขนสม่ำเสมอ
· วัสดุ มากมาย

รหัสสินค้า
12W-19X2.4-P5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 2.4 ประเภท ผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 19
วัสดุ ขน ม้าขาว ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 5