(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด แปรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระดับไฮเอนด์ที่ใช้งานได้อย่างสบายใจแม้ที่ 12,000 รอบต่อนาทีในภูมิภาคความเร็วสูงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดสำหรับประสิทธิภาพการ สมดุล ประสิทธิภาพการ การขัดเงา และ ความทนทานแปรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดีที่สุดเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
·การหมุนด้วยความเร็วสูง สมดุล เยี่ยมและปลอดภัยอย่างยิ่งรุ่น ไฮเอนด์.
· เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ ขนาด 100 ม. / ม. ที่เหมาะกับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ ผู้ผลิต ใด(Hitachi, makita, toshiba, kobelco, mitsubishi, ryobi, mitachi, kohsoku ฯลฯ).
·เหล็กกล้าคาร์บอน HT (ลวดเหล็กทนความร้อนแรงดึงสูง)
·ผลิตภัณฑ์
· สมดุล สมบูรณ์
·ใช้ได้กับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทุกชนิดและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ที่ 12,000 รอบต่อนาที
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงชนิด ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 102 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว | M10P1.5 | จำนวนการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) | 20000 | เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (แท่งลวด / เส้นผ่าศูนย์กลางลวด)(มิลลิเมตร) | SW0.5 |
สเปค | สนลูกปัด | หมายเลขการสั่งซื้อ (รหัสคำสั่งของ ผู้ผลิต ) | 003073100 | สเปค คุณสมบัติ | บิดแน่นยิ่งขึ้นเพื่อการแปรงที่แข็งแกร่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง