1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงรูปถ้วย ผูกปมสำหรับ SRA ที่ใช้มอเตอร์

BUR BRUSH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด แปรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ระดับไฮเอนด์ที่ใช้งานได้อย่างสบายใจแม้ที่ 12,000 รอบต่อนาทีในภูมิภาคความเร็วสูงแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงสุดสำหรับประสิทธิภาพการ สมดุล ประสิทธิภาพการ การขัดเงา และ ความทนทานแปรง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดีที่สุดเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

[คุณสมบัติ]
·การหมุนด้วยความเร็วสูง สมดุล เยี่ยมและปลอดภัยอย่างยิ่งรุ่น ไฮเอนด์.
· เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ ขนาด 100 ม. / ม. ที่เหมาะกับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของ ผู้ผลิต ใด(Hitachi, makita, toshiba, kobelco, mitsubishi, ryobi, mitachi, kohsoku ฯลฯ).
·เหล็กกล้าคาร์บอน HT (ลวดเหล็กทนความร้อนแรงดึงสูง)
·ผลิตภัณฑ์
· สมดุล สมบูรณ์
·ใช้ได้กับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทุกชนิดและสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ที่ 12,000 รอบต่อนาที

รหัสสินค้า
SRA-2MS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

BUR BRUSH 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 70 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.35
ขนาดเกลียว M10P1.5 จำนวนการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) 14000 เส้นผ่าศูนย์กลางลวด (แท่งลวด / เส้นผ่าศูนย์กลางลวด)(มิลลิเมตร) SUS0.35
หมายเลขการสั่งซื้อ (รหัสคำสั่งของ ผู้ผลิต ) 001301700