(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม และ ทองแดง ใช้มุมที่คมชัด
การใช้เครื่องจักร | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | รุ่น | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2DLCSC6 ในชุด DLC มุมแหลม 2DLCSC . 2 ฟัน
รหัสสินค้า |
---|
2DLCSC11 |
2DLCSC12 |
2DLCSC16 |
2DLCSC7 |
2DLCSC8 |
2DLCSC9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | OD dc (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,077.66 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 22 | 12 | 75 | 11 | ||
฿ 4,209.12 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | ||
฿ 7,875.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 90 | 16 | ||
฿ 2,312.02 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 8 | 60 | 7 | ||
฿ 2,506.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | 8 | ||
฿ 3,181.03 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 19 | 10 | 70 | 9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง