(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความสามารถในการกัดหยาบสำหรับวัสดุเหล็กกล้า เป็น สเตนเลส และ อะลูมิเนียม คมกัดมีฟันละเอียด
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทรูปทรงใบมีด | หยาบ | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AGREL6 ในชุด ดอกเอ็นมิลล์ รุ่น AG แบบยาว สำหรับงานกัดหยาบ รุ่นย่อย AGREL
รหัสสินค้า |
---|
AGREL12 |
AGREL14 |
AGREL15 |
AGREL16 |
AGREL18 |
AGREL8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,282.54 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 53 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 4,788.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 53 | 4 | 12 | 110 | ||
฿ 5,133.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 53 | 4 | 16 | 125 | ||
฿ 5,418.27 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 63 | 4 | 16 | 125 | ||
฿ 5,643.82 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 63 | 4 | 16 | 125 | ||
฿ 2,950.25 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 4 | 8 | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง