1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มลม อากาศACP-60

RYB AIRELECTORICTOOL

ปั๊มลม อากาศACP-60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,546.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปั๊มลม ที่ให้ความเงียบและน้ำหนักเบาที่ 1 แรงม้า
[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการโอเวอร์โหลดและปราศจาก น้ำมัน
·ความจุ ถังน้ำ 10 ลิตร
·มี ล้อ เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้โดยมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องจักร
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือลม (เครื่องมือดึงลมตะปูลม ฯลฯ ) เครื่องเป่าลมและงานทาสี

รหัสสินค้า
ACP-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 23,546.71

RYB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน สวิตช์ความดัน แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.78 ระดับเสียงลมพัดออก(ลิตร / นาที) 60 (50 เฮิร์ต), 70 (60 เฮิร์ต)
ความจุ ถังน้ำ(L) 10 เต้ารับ อากาศ ข้อต่อ (ข้อต่อสวมเร็ว) 1 ชิ้น จำนวนรอบการหมุน(min⁻¹) 1450 (50 เฮิร์ต) 1750 (60 เฮิร์ต)
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) 1 เฟส 100 โวลต์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) 750 น้ำหนัก(ก.) 19800

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ACP-60 ในชุด ปั๊มลม อากาศACP-60