(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สว่านไขควงเป็นของใช้ในบ้านที่จำเป็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน ไขควง ที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ได้ผลกับการ สกรู คลายหรือเจาะสำหรับงานเบา
·สำหรับเจาะไม้ต่างๆ, ชนิดแผ่นเพลท ๆ ฯลฯ
แรงดันไฟฟ้า(V) | 100 V AC | แรงบิด สูงสุด(น·ม) | 6.4 | แบบชาร์จไฟได้ | × |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(ก.) | 800 | เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย | อ้างถึงแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับ อุปกรณ์เสริม | ความสามารถในการขัน สกรู(มิลลิเมตร) | 3.8 |
ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) | งานเหล็ก 5 / งานไม้ 10 | จำนวนรอบการหมุน(รอบ / นาที) | 540 | การใช้พลังงาน(W) | 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FDD-1000 ในชุด ดอกสว่าน ไขควงไฟฟ้าFDD-1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง