1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไขควงอิมแพค แบบใช้ไฟฟ้าCID-1100

RYB AIRELECTORICTOOL

ไขควงอิมแพค แบบใช้ไฟฟ้าCID-1100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,561.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ไขควงอิมแพค (แบบใช้ไฟฟ้า) ให้การ สกรู รวดเร็วพร้อมการหมุนและการตี
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง ขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาที่สุดใน Class เดียวกัน
· ตัวจับชิ้นงาน นุ่มพอดีกับมือ
· เคส เฟือง/เกียร์ อะลูมิเนียมหล่อ ที่แข็งแกร่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขัน / คลาย สกรู และ โบลท์ ทำจากไม้

รหัสสินค้า
CID-1100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,561.00

RYB AIRELECTORICTOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 100 เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย ตัวเครื่อง หลัก อื่น ๆ แรงบิด สูงสุด(น·ม) 110
มวล/น้ำหนัก(ก.) 1000 ความสามารถในการขัน สกรู(มิลลิเมตร) สกรู ขนาดเล็ก:M4-M8 / สลักเกลียว:M5-M12 สลักเกลียว ความแข็งแรงสูง:M5-M10 จำนวนการโจมตี(min⁻¹) 0 ถึง 3200
การใช้พลังงาน(W) 180 อุปกรณ์เสริม ดอกไขควง (เบอร์ 2 × 65) จำนวนรอบการหมุน(ขั้นต่ำ - 1) 0 ถึง 2400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CID-1100 ในชุด ไขควงอิมแพค แบบใช้ไฟฟ้าCID-1100