1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกไขควงหัวแฉก สำหรับรุ่น DELVO เบอร์ D71 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1.5 ถึง 3.0 มิลลิเมตร

ดอกไขควงหัวแฉก สำหรับรุ่น DELVO เบอร์ D71 เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1.5 ถึง 3.0 มิลลิเมตร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกไขควงความแม่นยำสูง หัวแฉก
[คุณสมบัติ]
·⌀4 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4 มม.)
·ดอกไขควงความแม่นยำสูง สำหรับการขันสกรูในงานที่ต้องการความแม่นยำ
·สำหรับช่องเสียบแบบครึ่งวงกลม
· ส่วนปลายปากแบน ถูกทำมาอย่างดีเพื่อให้เหมาะสมกับเกลียวมาตรฐาน
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานขันสกรูบนงานขนาดเล็ก และต้องการความแม่นยำเช่น ฮาร์ดดิสก์, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องเสียง, VTR อุปกรณ์ออปติคัล

คุณสมบัติ

ช่องเสียบแบบครึ่งวงกลม
●เหมาะกับการขันงานที่ต้องการความแม่นยำสูงเช่น นาฬิกา, แว่นตา และ กล้องถ่ายรูป

การใช้งาน

● ผู้ผลิต : Nitto Kohki (Delbo)

สเปค

●จำนวนชิ้นต่อแพ็ค : 10 ชิ้น
●เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน : 4 มม
รหัสสินค้า
D71001544
D71001564
D710244
D7102544
D7102564
D710264
D711344
D711364
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d2)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (d1)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 82.90

DRIVER BIT 1 ชิ้น 1 วัน 44หมายเลข 00-1.54907587333001-

฿ 72.00

DRIVER BIT 10 ชิ้น 1 วัน 64หมายเลข 00-1.54907587333018-

฿ 74.00

DRIVER BIT 10 ชิ้น 1 วัน 44หมายเลข 0-2.04907587333025371-3075

฿ 74.00

HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน 44หมายเลข 0-2.54907587333049-

฿ 78.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน 64หมายเลข 0-2.54907587333056-

฿ 80.90

DRIVER BIT 1 ชิ้น 1 วัน 64หมายเลข 0-2.04907587333032371-3083

฿ 74.00

DRIVER BIT 10 ชิ้น 1 วัน 44หมายเลข 1-3.04907587333063371-3105

฿ 78.00

DRIVER BIT 10 ชิ้น 1 วัน 64หมายเลข 1-3.04907587333070371-3113

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดปลาย ฟิลลิป (+) เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 4 ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว
มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม NA ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end NA