(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แม่เหล็ก จับ ถนัดมือ สะดวกในการเก็บผงตัดหรือเหล็กชิ้นเล็ก ๆ เช่นชิป สกรูและแหวนรอง รอง ฯลฯ ที่กระจัดกระจายอยู่ตามจุด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และลานจอดรถ
[คุณสมบัติ]
·มีการติดตั้งยางเพื่อให้สามารถกู้คืนได้เพียงแค่เดินด้วยมือเดียว
· มือจับ Telescopic ช่วย เพิ่มช่วงการใช้งานได้อย่างสะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกในการดูดซับและเก็บตะปูเศษเหล็กและชิ้นส่วนขนาดเล็ก วัตถุ กระจัดกระจายบนพื้นถนน ฯลฯ
แรงดูดของ แม่เหล็ก(N) | 80 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ทำความสะอาด แม่เหล็ก | ความยาวเหลื่อม(มิลลิเมตร) | 725-1040 |
---|---|---|---|---|---|
การดูดซับใบหน้า(มิลลิเมตร) | 320 × 55 | สเปค (1) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ลูกล้อ: 95 มม | สเปค (2) | สำหรับเล็บ .81.8 X 34 มม. ประมาณ 350 ชิ้น (250 กรัม) |
วัสดุ | แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SS-30 ในชุด เครื่องกวาดเศษเหล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง