1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงานสำหรับงานละเอียด ล็อคไทท์

ปากกาจับชิ้นงานสำหรับงานละเอียด ล็อคไทท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 36,521.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลไก ป้องกันการยก จะ ยับยั้งการยกชิ้นส่วนหรือชิ้นงานที่เคลื่อนย้ายได้ ทำจาก เหล็กหล่อเหนียว เพื่อป้องกันการบิดงอและความเสียหายระหว่างการขัน ชิ้นส่วนบานเลื่อนมีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมเนื่องจากผ่านการชุบแข็ง (HRC45) ความแม่นยำ สูงกว่า Class JIS 0 แม้ว่าจะเสื่อมสภาพ แต่ก็สามารถถอดประกอบได้อย่างง่ายดายเพื่อแก้ไข ความแม่นยำ ความแม่นยำของบล๊อคแบบขนาน มีค่าความเผื่อไม่เกิน 0.01

รหัสสินค้า
LT100M
LT100MG
LT125M
LT125MG
LT150M
LT150MG
LT200M
LT200MG
LT250M
LT250MG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของปาก
(มิลลิเมตร)
ความลึกของปาก
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
แรงกระชับ
(กิโลนิวตัน)
มวล
(กิโลกรัม)
สเปค

฿ 36,521.30

NBY VISES 1 ชิ้น 5 วัน 101321024016-

฿ 39,862.28

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน 101321024016อุปกรณ์เสริม

฿ 45,580.63

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน 126381124025-

฿ 49,904.25

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน 126381124025อุปกรณ์เสริม

฿ 58,619.22

NBY VISES 1 ชิ้น 5 วัน 151441434036-

฿ 58,619.22

NBY VISES 1 ชิ้น 7 วัน 151441434036อุปกรณ์เสริม

฿ 119,385.18

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน 202571904065-

฿ 119,385.18

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน 202571904065อุปกรณ์เสริม

฿ 202,162.44

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน 25375.524850135-

฿ 202,162.44

NBY VISES 1 ชิ้น 6 วัน 25375.524850135อุปกรณ์เสริม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) 18