(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ ประแจ กระแทก (พร้อม ถาด โลหะ)NV4132

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NV4132

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • การใช้งาน
    สำหรับ ข้อต่อ กระแทก / กระแทก
  • ขนาดแกน (มม.)
    12.7
  • รูปทรงช่องเสียบ
    หกเหลี่ยม / ข้อต่อ
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    10 มม / 12 มม / 13 มม / 14 มม / 17 มม / 19 มม / 21 mm / 22 มม / 24 mm / 26 มม / 27 มม / 30 มม / 32 มม
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1/2
  • รหัสของทรัสโก้
    387-6772
รหัสรุ่น
NV4132
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,949.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับ ประแจปอนด์ พร้อม มุม สอด 12.7 มม.
[คุณสมบัติ]
·สามารถจัดเก็บ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกพร้อม ขาพิน/ โอริง ได้ตามที่เป็นอยู่
·มีความ ความทนทาน เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับถาด เรซิ่น
·เนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้ ยึดอยู่กับที่ ใน ตำแหน่ง กำหนดจึงง่ายต่อการจัดระเบียบและการจัดเก็บที่มั่นคงโดยไม่ต้องสั่นสะเทือน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NV4132

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • การใช้งาน
    สำหรับ ข้อต่อ กระแทก / กระแทก
  • ขนาดแกน (มม.)
    12.7
  • รูปทรงช่องเสียบ
    หกเหลี่ยม / ข้อต่อ
  • ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S)
    10 มม / 12 มม / 13 มม / 14 มม / 17 มม / 19 มม / 21 mm / 22 มม / 24 mm / 26 มม / 27 มม / 30 มม / 32 มม
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1/2
  • รหัสของทรัสโก้
    387-6772
รหัสรุ่น
NV4132
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,949.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สำหรับการปรับปรุงคุณภาพของรูปลักษณ์และการปรับปรุงความสามารถในการป้องกันการ สนิม การ ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า จะใช้สำหรับ กระบวนการเตรียมผิว

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 12.7
● มือจับ เนื้อหา: แถบขยายผลกระทบ (NE40-150: 150 มม.) ข้อต่อ ball ข้อต่อ (NJ40)
● คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 15
● SPQ (คลองเลื่อย): 6

วัสดุ

● สารบัญ: เหล็กกล้าโครงสร้าง เคส: เหล็กกล้า

อุปกรณ์เสริม

● เคส