(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ ประแจ ผลกระทบ (ชนิดสั้น)NJ40S

ข้อต่อ ประแจ ผลกระทบ (ชนิดสั้น)NJ40S

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 328.68 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
NJ40S
RK-NJ40S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด รูปทรงช่องเสียบ ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,610.16

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา ประเภท ข้อต่อ 12.7 มม 63 - - 387-6713 33.5

฿ 328.68

REPAIR KIT 1 ชิ้น 7 วัน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว - - - NJ40S 4953488407556 - -

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งาน
    สำหรับผลกระทบ
  • ขนาดแกน (มม.)
    12.7
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    1/2

รายละเอียดสินค้า

ลูกหมาก ข้อต่อ กระแทกใช้สำหรับชิ้นส่วนที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำงานแบบ แบบตรง ได้
[คุณสมบัติ]
·ลูกบอลมีความสุขและการหมุนราบรื่นมากประเภท สั้น ขนาดเล็ก
·เนื่องจาก มุม เอียงประมาณ 30 °จึงสามารถทำงานในสถานที่ที่มีข้อจำกัดความสูงและสิ่งกีดขวางได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
NJ40S
RK-NJ40S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด รูปทรงช่องเสียบ ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JAN Code รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,610.16

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน วัตถุ เดียว ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา ประเภท ข้อต่อ 12.7 มม 63 - - 387-6713 33.5

฿ 328.68

REPAIR KIT 1 ชิ้น 7 วัน ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ เดียว - - - NJ40S 4953488407556 - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

INDEX

ลูกหมาก ข้อต่อ ที่ใช้ในสถานที่ที่ซับซ้อนซึ่งไม่สามารถทำ แบบตรง ได้

มุม หมุน: ประมาณ 20 องศา

มุม หมุน: ประมาณ 20 องศา

ขนาดตามแบบ

ขนาดตามแบบ

สเปค

  • ข้อเสียบสี่เหลี่ยม ดร.: 12.7 mm
  • น้ำหนัก: 180 g
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์: W33.5 × D33.5 × H63mm
  • ขาพิน หมายเลข ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน: 3020S
  • หมายเลข ผลิตภัณฑ์ ที่ รองรับการใช้งาน โอริง: RP20S

คุณสมบัติ

  • ลูกหมากกระแทกแบบสั้นพร้อมลูก ข้อต่อ ข้อเสียบสี่เหลี่ยม 12.7 มม. (1/2 แบบเหลี่ยม)
  • สิ่งที่ อุปกรณ์เสริม ที่สามารถติดตั้งได้ระหว่างประแจลมหรือประแจ แบบใช้ไฟฟ้า กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทกเพื่อทำงานเป็นมุม
  • สามารถทำ มุม ได้ถึง 20 องศา

ข้อควรระวังในการใช้งาน

  • กรุณาใส่ โอริง และ ขาพิน ที่มีขนาดถูกต้องให้แน่นก่อนใช้ ผลิตภัณฑ์
  • โอริง และหมุดเป็นสิ่งของสิ้นเปลือง เปลี่ยนใหม่หากเสื่อมสภาพและเสื่อมสภาพ
  • โปรดอย่าเชื่อมต่อสิ่งที่แนบมามากกว่า 2 ชิ้นเมื่อใช้ (แถบ ข้อต่ออ่อน/ข้อต่อเพลา , อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ , อแดปเตอร์/ตัวแปลง ด่วน)
 

คนโทน ความมุ่งมั่นของ TONE

คนโทน ภาพลักษณ์ของความมุ่งมั่นของ TONE

คนโทน ภาพลักษณ์ของความมุ่งมั่นของ TONE

 

ปฏิรูป: ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาของ TONE
ทริกเกอร์คือการต่ออายุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนั้นจิตสำนึกก็เปลี่ยนไป ผลิตภัณฑ์ มีวิวัฒนาการ และคุณภาพของแบรนด์ก็ดีขึ้น

มาตรฐาน โลก: อุปกรณ์แหล่งจ่าย คุณภาพของ TONE
มาตรฐานคุณภาพชั้นนำของโลกสร้างมาตรฐานในสถานที่ สิ่งที่คุณสามารถเห็นได้เพราะคุณอยู่ที่ด้านบน

วิญญาณ: โทนสปิริต
แรงผลักดันของ TONE ความหลงใหลในแบรนด์ในหัวใจของพนักงานทุกคน

ชมภาพยนตร์ “คนโทน ความมุ่งมั่นของ TONE”

การ การออกแบบ เครื่องมือ ที่ไม่ใส่ใจมานานแล้ว
ในอุตสาหกรรมที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า "หากใช้งานได้จริงและทนทาน ก็ไม่ สสาร ว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร" TONE ก็เป็น ผู้ผลิต เครื่องมือ ที่ต้องการ "เรียบง่ายและทนทาน" เท่านั้น

การ การออกแบบ เครื่องมือ ที่ไม่ใส่ใจมานานแล้ว ในอุตสาหกรรมที่มืออาชีพได้กล่าวไว้ว่า