(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
S4H-03 |
S4H-04 |
S4H-05 |
S4H-06 |
S4H-08 |
S4H-10 |
S4H-12 |
S4H-14 |
S4H-17 |
S4H-19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาวส่วนหกเหลี่ยม ( มิติ L1) ใช้กับรูปหกเหลี่ยมบางตัวเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,849.70 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 3 มม | 49 | 387-6934 | 22 | 5 | ||
฿ 1,849.70 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 4 มม | 52 | 387-6942 | 22 | 6 | ||
฿ 1,851.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 มม | 55 | 387-6951 | 22 | 7 | ||
฿ 2,066.21 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 มม | 57 | 387-6969 | 22 | 9 | ||
฿ 2,067.59 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 มม | 59 | 387-6977 | 22 | 11 | ||
฿ 2,091.66 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 10 มม | 65 | 387-6985 | 22 | 13 | ||
฿ 2,205.77 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 12 มม | 68 | 387-6993 | 24 | 15 | ||
฿ 2,316.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 มม | 69 | 387-7001 | 24 | 17 | ||
฿ 2,595.53 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 17 มม | 74 | 387-7019 | 26 | 21 | ||
฿ 3,033.36 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 19 มม | 78 | 387-7027 | 26 | 25 |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม สเตนเลส มี ความทนทาน และทนต่อ สนิม
[คุณสมบัติ]
· ขับเคลื่อน 12.7 มม.
· วัสดุ สเตนเลส ชุบแข็งที่ตกตะกอนซึ่งเน้นความแข็งแรงและทนต่อ สนิม
· เครื่องมือ สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ทนสารเคมี และสุขอนามัยได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหาร, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ห้องคลีนรูม, เครื่องจักรที่ งานละเอียด , เรือ, กีฬาทางทะเล, การพัฒนาทางทะเล, พืช
·สำหรับงานกันซึมท่อประปาและ เครื่องมือทำความสะอาด ฯลฯ
·เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานที่ที่ใช้ โบลท์ และ น็อต สเตนเลส
รหัสรุ่น |
---|
S4H-03 |
S4H-04 |
S4H-05 |
S4H-06 |
S4H-08 |
S4H-10 |
S4H-12 |
S4H-14 |
S4H-17 |
S4H-19 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2) (มิลลิเมตร) |
ความยาวส่วนหกเหลี่ยม ( มิติ L1) ใช้กับรูปหกเหลี่ยมบางตัวเท่านั้น (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,849.70 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 3 มม | 49 | 387-6934 | 22 | 5 | ||
฿ 1,849.70 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 4 มม | 52 | 387-6942 | 22 | 6 | ||
฿ 1,851.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 มม | 55 | 387-6951 | 22 | 7 | ||
฿ 2,066.21 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 มม | 57 | 387-6969 | 22 | 9 | ||
฿ 2,067.59 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 มม | 59 | 387-6977 | 22 | 11 | ||
฿ 2,091.66 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 10 มม | 65 | 387-6985 | 22 | 13 | ||
฿ 2,205.77 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 12 มม | 68 | 387-6993 | 24 | 15 | ||
฿ 2,316.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 มม | 69 | 387-7001 | 24 | 17 | ||
฿ 2,595.53 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 17 มม | 74 | 387-7019 | 26 | 21 | ||
฿ 3,033.36 |
TNE HANDTOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 19 มม | 78 | 387-7027 | 26 | 25 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง