(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท เครื่องมือ ที่สามารถติดตั้งบน พื้นผิว ด้านบนของโต๊ะทำงาน
·ตัวเครื่องหลักและชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ทำจากเหล็กหล่อที่แข็งแข็งแรง เกรด FC250
·สกรูสี่เหลี่ยมคางหมู ใช้สำหรับการขันที่มีประสิทธิภาพ
·ลูกบอลสต๊อปเปอร์ เป็นการหล่อแบบหลอมเป็นรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่หลุดออก
·ชิ้นส่วนทั้งหมดของเครื่องมือ สามารถชนิดสลับสับเปลี่ยนได้ และเปลี่ยนทดแทนได้
รหัสสินค้า |
---|
GW150 |
GW180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | A (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | M (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | L | R (มิลลิเมตร) | O (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,004.44 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 160 | 105 | 59 | 5.5 | 160 | 263 | 59 | 105 | 134 | 24 | 92 | 43 | 57 | 94 | 96 | 108 | ||
฿ 7,180.88 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 186 | 155 | 82 | 7.7 | 186 | 278 | 82 | 155 | 140 | 30 | 119 | 66 | 79 | 120 | 100 | 112 |
กำลังโหลด …
N(มิลลิเมตร) | M6 | G(มิลลิเมตร) | 10 | I(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
J(มิลลิเมตร) | 210 | Q(มิลลิเมตร) | 10 | P(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง