(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
000145 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 380.00 |
FLAW DETECTING CHEMICAL | 6 ชิ้น | 25 วัน | 1 ชิ้น (420 มล.) |
สารตรวจสอบการซึมผ่านของสีย้อมชนิดละอองในสัมผัสเดียว (กำลังพัฒนาโซลูชัน) ที่ใช้งานง่ายและสะดวกในการพกพา
[คุณสมบัติ]
·แสดงเป็นรอยตำหนิ ละเอียด สีแดงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดังนั้นรอยขีดข่วนจึงมองเห็นได้ง่ายกว่าและอย่ามองข้าม
·สามารถใช้งานได้โดยไม่คำนึงถึง วัสดุ รูปทรง หรือสภาพการตกแต่งของเป้าหมาย อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน (ยกเว้นพื้นผิวที่ทาสีหรือ วัสดุพลาสติก)
·สามารถจัดเก็บผลการทดสอบได้จนกว่าจะเช็ดออก
·ไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใด ๆ และเปิดใช้งาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ในร่ม / กลางแจ้งจากอุณหภูมิห้องสูงถึง 80 ° C
·ความไวในการตรวจจับคือความกว้างรอยขีดข่วน 1 m และความลึก 10 m (ผลการทดสอบที่ -10 ° C ถึง 50 ° C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ได้กับโลหะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล็กอโลหะแม่เหล็กหรือ ไม่เป็นแม่เหล็ก รวมทั้งอโลหะเช่น เซรามิก และแก้ว
·สามารถใช้อย่างปลอดภัยสำหรับโลหะผสม อะลูมิเนียม และแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารที่ไวต่อ การกัดกร่อน มากที่สุด
รหัสรุ่น |
---|
000145 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 380.00 |
FLAW DETECTING CHEMICAL | 6 ชิ้น | 25 วัน | 1 ชิ้น (420 มล.) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง