(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน และการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติช่วยให้สามารถ งานลับคม/งานเจียรไน สูง
· ตัวจับชิ้นงาน ขนาดใหญ่ที่นุ่มนวลอ่อนโยนต่อมือ
·ทำความสะอาดผิวด้วยความไม่สม่ำเสมอเล็กน้อย
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที -1) | 12000 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้า / พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 2.4 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 | การใช้พลังงาน(W) | 230 |
ฟังก์ชั่น ฉนวนกันความร้อน | ไม่รวม | ขนาด กระดาษ(มิลลิเมตร) | φ125 | แพท มิติ(มิลลิเมตร) | φ125 |
น้ำหนัก(ก.) | 1400 | อุปกรณ์เสริม | กระดาษ (A-P60 A-P120, A-P240) แต่ละ 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต, ถุงเก็บฝุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SV13YB ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย มือถือSV13YB
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง