(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ มี ความแข็ง และ ความทนทาน ซึ่งช่วยลดการอุดตันได้อย่างมาก
[คุณสมบัติ]
· ชุบ ฮาร์ด โครเมี่ยม เพื่อให้สามารถดึงผงตัดออกได้ดีเยี่ยม
·ไม่น่าจะอุดตันและยังคงความคมไว้
·มี ความแข็ง สูงสำหรับใช้กับ วัสดุ แข็ง
·ทนต่อการ สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม การ เสื่อมสภาพน้อยที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ชื้น ความทนทาน 3 ถึง 6 เท่าของ ตะไบ งานเหล็กทั่วไป
·รวม เคส เย็บ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กับ วัสดุ เบาเช่นพลาสติก ไม้ อะลูมิเนียม และ วัสดุ แข็งเช่น เหล็กกล้า สเตนเลส และ เซรามิก
ชนิด | ตะไบ สารพัน | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 185 | ยื่น | ฟัน บน 58 |
---|---|---|---|---|---|
สินค้าชิ้นเดี่ยว / เซ็ต | ชุดผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก(ก.) | 130 | คำอธิบายเพิ่มเติม | ความแข็ง และ ความทนทาน ช่วยลดการอุดตันในวงกว้าง |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(เล่ม) | 5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-150 ในชุด ชุดตะไบ K-150
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง