(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด อุปกรณ์เสริม ปลาย / แพ้ด กันลื่น สำหรับงานหนักสำหรับ ชิ้นงาน ผิวสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
GPS0510 |
GPS0510H |
GPS0512 |
GPS0512H |
GPS0512HN |
GPS0512N |
GPS0520 |
GPS0520H |
GPS0625 |
GPS0625H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 10 | 10 | 2.3 | - | 5 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 10 | 12 | 2.3 | - | 6 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 12 | 10 | 3 | 10.3 | 10 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 12 | 12 | 3 | 10.3 | 12 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 12 | 12 | 3 | 10.3 | 12 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 12 | 10 | 3 | 10.3 | 10 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 20 | 10 | 3 | - | 25 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M5 | 20 | 12 | 3 | - | 30 | M5 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M6 | 25 | 10 | 3 | - | 40 | M6 | ||
฿ 999,999,999.00 | NBY JIGS PARTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | M6 | 25 | 12 | 3 | - | 48 | M6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | รักษาความร้อน | ชุบแข็ง HRC60 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวรมดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง