1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย S

น๊อตตัวเมีย S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยโครงสร้างที่มีการตัดบางส่วนในสกรูด้านข้างของเบาะนั่งจึงสามารถใช้ความดันพื้นผิวเบาะนั่งกับรอบนอกได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้สกรูหลวม เนื่องจากไม่ได้ใช้วัสดุต้านทานเช่นสปริงหรือกาวจึงสามารถติดและถอดออกกี่ครั้งก็ได้ในขณะที่ยังป้องกันลื่นหลุดฤทธิ์ป้องกันการหย่อน

รหัสสินค้า
SFM0008
SFM0010
SFM0012
SFM0016
SFM0020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู

฿ 89.15

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 14.49121.426M8 x 1.25

฿ 102.02

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 1811141.6411M10 x 1.5

฿ 116.88

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 2212171.8418M12×1.75

฿ 153.76

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 3116243547M16×2

฿ 214.71

NBY JIGS PARTS 1 ชิ้น 3 วัน 37203035.584M20×2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C รักษาความร้อน ชุบแข็ง HRC30 ± 5 กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวรมดำ