1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อขัดใยป่านพร้อมเพลา เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 284.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการขัดพื้นผิวกึ่งสำเร็จของพื้นผิวกระจก
[คุณสมบัติ]
· ชนิดชุบอะลูมินาออกไซด์
· ขัดผิวสำเร็จสแตนเลส อะลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ
· สำหรับการลบรอยเชื่อม
· การขัดเงาก่อนการขัดผิวสำเร็จกระจก
· เหมาะสำหรับการขัดเงาก่อนการขัดด้วยล้อขัดฝ้าย

รหัสสินค้า
UFSK3025
UFSK5025
UFSK8025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด
(ขั้นต่ำ -1)

฿ 284.03

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน 304010000

฿ 615.00

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน 50356100

฿ 908.00

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 3 วัน 80373800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การขัดเงา วัสดุ ป่านศรนารายณ์ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 5