1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นขัดผิวกระจก One Shot SG ⌀100

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 904.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แสดงพลังขัดในขั้นตอนเตรียมก่อนการขัด
[คุณสมบัติ]
· สารขัดถูชนิดใหม่ โดยมีโฟมยูรีเทนชุบสารขัดถูในเส้นใย Unilon
· ให้พื้นผิวสำเร็จที่มีความยืดหยุ่นและลดรอยขีดข่วนลึก
· เมื่อใช้แผ่นขัดใยป่านจะสามารถลบรอยขีดข่วนเล็กๆ ออกได้ ทำให้เกิดเป็นผิวสำเร็จแบบกระจกที่สวยงาม

รหัสสินค้า
SG-K7
SG-K12
SG-K13
SG-K15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ขนาดอนุภาค
(#)
Trusco code

฿ 904.69

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 7 วัน สเตนเลส[◎] / เหล็กหล่อ[○]120321-9224

฿ 904.69

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 4 วัน สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[○]400326-4971

฿ 904.69

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 4 วัน สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[◎]600326-4980

฿ 904.69

YNS POLISHING TOOL 5 ชิ้น 4 วัน สเตนเลส[◎] / โลหะผสม เหล็กกล้า[◎]1000326-4998

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15
เม็ดขัด ไม่สามารถใช้ได้ ชนิด Saving ปริมาณบรรจุภัณฑ์(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5
จำนวนการหมุนสูงสุด(ขั้นต่ำ -1) 12000