(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การยกผ้าขัดขึ้นตั้งตรงทำให้ล้อขัดยืดหยุ่นได้
[คุณสมบัติ]
·การมีช่องว่างระหว่างผ้า ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนช่วยป้องกันการอุดตันแม้สนิมหรือสีจะถูกลบออก
·ผ้าขัดถูกยกขึ้นในแนวตรงเพื่อไม่ให้ล้อขัดได้รับความเสียหายแม้ว่าล้อจะกระแทกเข้าอย่างแรง
[การใช้งาน]
·สำหรับงานขัดเหล็กและสแตนเลส
·การกำจัดสปัตเตอร์
· งานลบครีบ
· การลบมุม
·กำจัด สนิม
· ลอกสีออก
รหัสสินค้า |
---|
RF10015-80 |
RF10015-100 |
RF10015-120 |
RF10015-150 |
RF10015-240 |
RF10015-400 |
RF10015-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,321.40 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | ||
฿ 1,350.68 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 100 | ||
฿ 1,350.68 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 120 | ||
฿ 1,350.68 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 150 | ||
฿ 1,350.68 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 240 | ||
฿ 1,350.68 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 400 | ||
฿ 1,350.68 | ICG POLISHING TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 600 |
กำลังโหลด …
ประเภท | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / ทองเหลือง / ปืน / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาด ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 | เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู A |
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(ขั้นต่ำ -1 (รอบต่อนาที)) | 13600 | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | ใช้(แผ่น) | การขัดเงา พื้นผิว |
ปริมาณ(แผ่น) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง