1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อเจียรยืดหยุ่นได้สีเงิน Tentomushi-touch (SGS)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,958.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อเจียรยืดหยุ่น มีความยืดหยุ่นและความคมเป็นเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สินค้าได้รับการออกแบบให้ตัดได้เร็วและราบรื่นกว่าล้อเจียรไน แบบยืดหยุ่นทั่วไป
· เม็ดสารขัดถู SG ชนิดประสิทธิภาพสูง (เจลซีดเซรามิกอะลูมิเนียมออกไซด์) ช่วยให้มีความคมและความทนทานสูงกว่าชนิดมาตรฐาน
· ล้อเจียรไนยืดหยุ่นพร้อมประสิทธิภาพการเจียรไนดีขึ้น โดยใช้เม็ดสารขัดถู SG คุณภาพสูง
[การใช้งาน]
· สำหรับการถอดลูกปัด การขัดเงา และการขัดเงาเหล็กทั่วไป เหล็กหล่อ สแตนเลส ฯลฯ

รหัสสินค้า
BF1019
BF1020
BF1021
BF1022
BF1023
BF1024
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ความหนา
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)

฿ 1,958.24

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 336

฿ 2,002.16

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 346

฿ 1,958.24

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 260

฿ 1,958.24

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 280

฿ 1,958.24

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 2100

฿ 1,958.24

KGW GRIND STONES 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 2120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส
เม็ดสารขัดถู SGS คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการตัด ค่า น้ำยาประสาน BSGF
ความเร็วรอบข้าง (ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด)(นางสาว) 72 ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 20