(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักสอบเทียบ แบบฝังในตัว ง่ายต่อการขนถ่ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก มี การออกแบบที่บาง
[คุณสมบัติ]
· เซ็นเซอร์มวลรุ่นใหม่ "UniBloc®": เซ็นเซอร์มวลรวมอะลูมิเนียมตัวแรกของโลก เซ็นเซอร์ OPF ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสร้างเซ็นเซอร์มวลใหม่อย่างสมบูรณ์ UniBloc® ของ Shimadzu UniBloc® ผลิตขึ้นโดยดำเนินการตัดเฉือนการจ่ายไฟฟ้าที่มีความแม่นยำไปยังบล็อกของโลหะผสมอะลูมิเนียมอัลลอยด์ และรวมบล็อกเซ็นเซอร์แบบเดิมเข้ากับบล็อกนั้น โดยไม่ต้องใช้สกรูหรือสปริง ด้วยโครงสร้างที่สม่ำเสมอนี้ "การตอบสนอง" และ "คุณลักษณะของอุณหภูมิ" จึงได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด และ "การต้านทานการกระแทก" เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายและกะทัดรัด พร้อมกับ UniBloc การวัดมวลที่มีความน่าเชื่อถือสูงมีให้แม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
BW12KH |
BW22KH |
BW32KH |
BW52KS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79,879.55 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12000 | 0.1 | ||
฿ 93,146.62 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 22000 | 0.1 | ||
฿ 122,997.51 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32000 | 0.1 | ||
฿ 129,631.05 | SHZ BALANCES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 52000 | 1 |
กำลังโหลด …
การใช้งานหลัก | เครื่องมือวัด | ชนิด | ตัวเครื่อง | รูปร่างฐานวัด | ฐานแบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์รองรับท่อ แบตเตอรี่ | ไม่มี | การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต คอมพิวเตอร์ | ใช่ (ใน เคส มีการซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจาก สายไฟ) | ขนาดของฐานชั่ง D(มิลลิเมตร) | 250 |
ขนาดของฐานชั่ง W(มิลลิเมตร) | 345 | ฟังก์ชั่นการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ | ใช่ (นอกเหนือจาก สายไฟ หรือสิ่งที่คล้ายกันอาจมีตัวเลือก ขายปลีก/แยกจำหน่าย ) | ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี |
น้ำหนัก แบบฝัง ตัว | มีจำหน่าย | ชนะ ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง | ใช่ (ต้องใช้ สายไฟ แยกต่างหาก) | Backlight | ไม่มี |
PSC การสอบเทียบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ | ไม่มี | CAL ตัวตั้งเวลา | ไม่มี | การสอบเทียบด้วยปุ่มเดียว | ไม่มี |
ฟังก์ชั่น นาฬิกา | มีจำหน่าย | พิมพ์ ISO | มีจำหน่าย | ฟังก์ชั่น จับเวลาช่วง | มีจำหน่าย |
การวัด ความถ่วงจำเพาะ (ต้องการบริการเสริม) | เป็นไปได้ | การนับจำนวนและการแปลงหน่วย | มีจำหน่าย | จอแสดงผล อนาล็อก บาร์ | มีจำหน่าย |
ปริมาณ(ขาตั้ง) | 1 | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมเพื่อเชื่อมต่อกับ เครื่องพิมพ์ | ไม่มีรายการทางเลือก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง