(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐาน ใหม่สำหรับเครื่อง สมดุล อิเล็กทรอนิกส์เอนกประสงค์
·ทุกรุ่นติดตั้งกระจกบังลมขนาดเล็กตาม มาตรฐาน
·ความสามารถในการชั่ง 122 ก. - 3,200 ก. และการแสดงค่าต่ำสุด 0.001 ก. - 0.01 ก.
· USB ด่วน:ค่าน้ำหนักสามารถส่งไปยัง PC ด้วย USB โดยใช้สิทธิบัตร fxi-02ja ★ที่อยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้น
· ตัวเครื่อง แข็งแรง:เคสด้านบนเป็นอลูมิเนียมหล่อตัวเรือนด้านล่างใช้สแตนเลสสตีล★อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร
·การ การออกแบบ ประหยัดพื้นที่:ขนาด B5 มือจับ
รหัสสินค้า |
---|
FZ-1200I |
FZ-120I |
FZ-2000I |
FZ-200I |
FZ-3000I |
FZ-300I |
FZ-5000I |
FZ-500I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (ก.) | จอแสดงผลขั้นต่ำ (ก.) | ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ) (มิลลิเมตร) | ความจุ (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,237.74 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 1220 | 0.01 | 150 | 1.22 | ||
฿ 29,237.74 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | 122 | 0.001 | 130 | - | ||
฿ 31,051.85 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 2200 | 0.01 | 150 | 2.2 | ||
฿ 31,051.85 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 220 | 0.001 | 130 | - | ||
฿ 32,865.95 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 3200 | 0.01 | 150 | 3.2 | ||
฿ 32,837.72 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 320 | 0.001 | 130 | - | ||
฿ 36,465.94 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 5200 | 0.01 | 150 | 5.2 | ||
฿ 36,465.94 | AAD BALANCES | 1 ชิ้น | 34 วัน | 10 | 520 | 0.001 | 130 | - |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | หัว แบบกลม หัวเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ไม่มี | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ PC | ใช่ (ต้องมีตัวเลือกรวมถึง สายไฟ ) | ฟังก์ชั่น การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องพิมพ์ | ใช่ (อาจจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นเดียวกับ สายไฟ และ อื่น ๆ) |
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | ไม่มี | น้ำหนัก แบบฝัง ตัวสำหรับการสอบเทียบ | มีจำหน่าย | PC การเชื่อมต่อสายไฟ PC - รายการเสริมที่ รองรับการใช้งาน | สำหรับรายการทางเลือกที่จำเป็นโปรดตรวจสอบ URL ต่อไปนี้: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php |
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์รายการเสริม | ไม่มีรายการทางเลือก | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 3 | พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน ) |
การแสดงผลขั้นต่ำ(%) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง