(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์มาตรฐานสำหรับการขึ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
LTCV100JA |
LTCV125JA |
LTCV160JA |
LTCV200JA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | I (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | ปากกาจับชิ้นงาน รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,093.19 | VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 102 | 45 | 60 | 27 | 16 | 4 | 5 | LTCV100(S, H, SH), LT5AU-100F(M) | ||
฿ 7,797.98 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 125 | 50 | 75 | 30 | 16 | 4 | 5 | LTCV125(S, H, SH) | ||
฿ 10,220.29 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | 60 | 90 | 35 | 19 | 5 | 6 | LTCV160(S, H, SH, TH) | ||
฿ 14,858.36 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 70 | 130 | 40 | 19 | 5 | 6 | LTCV200(S, H, SH, TH) |
กำลังโหลด …
C(มิลลิเมตร) | 12 | F(มิลลิเมตร) | 11 | G(มิลลิเมตร) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
H(มิลลิเมตร) | 7 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | M10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง