(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถจับวัตถุยาวๆ ได้อย่างง่ายดายที่ไม่สามารถขันให้แน่นด้วย ปากกาจับชิ้นงานได้
·สามารถแคลมป์ยึดชิ้นงานได้ทุกได้หลายรูปแบบ(เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ, เครื่องคว้าน ฯลฯ )
·สะดวกในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำนวนมาก
·ความลึกของช่องเปิดขนาดใหญ่
รหัสสินค้า |
---|
TP150 |
TP200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) | B (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | J | I (มิลลิเมตร) | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,108.46 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 154 | 77 | 103 - 150 | 13 | 154 | 85 | 56 | 177 | 111 | 77 | 214 | 167 | 65 | ||
฿ 44,412.72 | NBY VISES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 204 | 92 | 103 - 170 | 20 | 204 | 86 | 65 | 196 | 128 | 92 | 215 | 168 | 82 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง บล็อค ไกด์ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 18 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 18 | C(มิลลิเมตร) | 103 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 18 | K | 17.5 | N | 18 |
M(มิลลิเมตร) | 98 | O | 18 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง