(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การติดตั้งจิ๊กขนานกล่อง กระบวนการอบอ่อน FC 250/ เครื่องจักร เสร็จ 6 ด้าน
รหัสสินค้า |
---|
BP251M |
BP252M |
BP253M |
BP261M |
BP262M |
BP271M |
BP272M |
BP273M |
BP281M |
BP282M |
BP283M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 44,945.48 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 250 | 250 | 22 | 22 | 0.025 | 0.04 | 30.5 | ||
฿ 53,358.87 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 250 | 300 | 22 | 22 | 0.025 | 0.04 | 36.6 | ||
฿ 127,608.59 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 250 | 610 | 22 | 22 | 0.04 | 0.05 | 74.4 | ||
฿ 60,773.42 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 300 | 300 | 22 | 26 | 0.03 | 0.05 | 46.4 | ||
฿ 142,892.75 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 300 | 610 | 22 | 26 | 0.05 | 0.06 | 94.4 | ||
฿ 42,132.09 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 200 | 200 | 25 | 21 | 0.03 | 0.05 | 30.1 | ||
฿ 62,945.80 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 200 | 300 | 25 | 21 | 0.03 | 0.05 | 45.2 | ||
฿ 149,202.78 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 | 200 | 610 | 25 | 21 | 0.05 | 0.06 | 92 | ||
฿ 69,678.49 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 250 | 250 | 25 | 26 | 0.03 | 0.05 | 50.6 | ||
฿ 84,214.55 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 250 | 300 | 25 | 26 | 0.03 | 0.05 | 60.7 | ||
฿ 198,861.80 | NBY BASE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 250 | 250 | 610 | 25 | 26 | 0.05 | 0.06 | 123.3 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC250 | รักษาความร้อน | อบอ่อน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี (ส่วน สเกลวัด สีดำ) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง