1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โนส ยาง

HANDTOOL

โนส ยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 458.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับปืน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม TONE วัตถุ เสริมสำหรับ ปลาย ยึด
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ปลาย ยาง ซึ่งจะไม่ทิ้งรอยขีดข่วนแม้ว่าจะโดน วัสดุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรรถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสสินค้า
TAGR-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 458.86

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 47 บังคับ รุ่น AG-101
น้ำหนัก(ก.) 7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAGR-01 ในชุด โนส ยาง